Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Juotettu levylämmönvaihdin, XB04-2, Levyjen määrä: 120

004B1044

16 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Levyjen määrä120
Levyn materiaali1.4404
Liitoskoko 13/4
Liitoskoko 23/4
Liitostyyppi 1G
Liitostyyppi 2G
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Ominaisuudet
Arvo
Material Description (Short TeXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]248.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB04-2
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]20 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]20 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.498 Kilogram
Nettopaino9.498 Kilogram
Määrä24.192 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560369452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm