Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Juotettu levylämmönvaihdin, XB04-1, Levyjen määrä: 40

004B1023

16 bar, Juotosmateriaali: Kupari
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : XB04, XB24, XB51, XB70

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]16 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]296 mm
Kokonaisleveys [mm]93 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]180 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-10 °C
Levyjen määrä40
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiDIN ISO 228/1
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Nesteryhmä2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]248.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiXB04-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]45 mm
Valmistajan nimiDanfoss
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]20 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]20 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.5 Kilogram
Nettopaino4.5 Kilogram
Määrä9.126 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560369001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm