Danfoss logo
Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TL-1-product-details

Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TL-1

079U9849
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
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL70TL-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino48.545 Kilogram
Nettopaino30.01 Kilogram
Määrä163.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425222467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm