Danfoss logo
Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TL-1, Levyjen määrä: 120-product-details

Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TL-1, Levyjen määrä: 120

079U5860

40 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Levyjen määrä120
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitostyyppi 1R
Liitostyyppi 2R
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL70TL-1-120_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-120_2_40_S1_4B1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL70TL-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino46.445 Kilogram
Nettopaino27.91 Kilogram
Määrä163.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425185793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm