Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TL-1
079U4425
079U4425
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
| Material Description | SL70TL-1-10_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-10_2_40_S1_4B1 |
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
| Tuotetyyppi | SL70TL-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.404 Kilogram |
| Nettopaino | 4.81 Kilogram |
| Määrä | 14.336 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158506 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |