Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TM-1, Levyjen määrä: 20

079U4396

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]501 mm
Kokonaisleveys [mm]120 mm
Levyjen määrä20
Levyn kuvioTM
LiitäntästandardiISO 7
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitospituus 1, mm27 mm
Liitospituus 2, mm27 mm
Liitostyyppi 1R
Liitostyyppi 2R
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSL70TM-1-20_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TM-1-20_2_25_S1_4B1
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL70TM-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]65 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.68 Kilogram
Nettopaino6.68 Kilogram
Määrä14.336 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425158445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm