Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 70

079U4346

35 bar, Brazing material: Copper

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliCopper
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]35 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]35 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]501 mm
Kokonaisleveys [mm]120 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]225 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Levyjen määrä70
Levyn kuvioTLDW
Liitoskoko 11 1/2
Liitoskoko 21 1/2
Liitostyyppi 1NPT
Liitostyyppi 2NPT
Ominaisuudet
Arvo
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Material DescriptionSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Nesteryhmä1
PakkaustapaSingle pack
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiSL70TLDW-1
Tuotteen nimiBrazed plate heat exchanger
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]65 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino19.913 Kilogram
Nettopaino19.107 Kilogram
Määrä31.36 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425159640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm