Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Brazed plate heat exchanger, SL70TL-1, Number of plates: 50

079U4150

30 bar, Brazing material: Copper

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliCopper
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]30 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]30 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]501 mm
Kokonaisleveys [mm]120 mm
Levyjen määrä50
Levyn kuvioTL
Liitoskoko 11 1/2
Liitoskoko 21 1/2
Liitospituus 1, mm27 mm
Liitospituus 2, mm27 mm
Liitostyyppi 1NPT
Liitostyyppi 2NPT
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Nesteryhmä1
PakkaustapaSingle pack
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiSL70TL-1
Tuotteen nimiBrazed plate heat exchanger
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]65 mm
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.937 Kilogram
Nettopaino14.213 Kilogram
Määrä21.504 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425159381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm