Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TK-1
079U4129
079U4129
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
| Material Description | SL70TK-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
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
| Tuotetyyppi | SL70TK-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.605 Kilogram |
| Nettopaino | 5.21 Kilogram |
| Määrä | 14.336 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |