Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TM-1, Levyjen määrä: 120
079U4125
40 bar, Juotosmateriaali: Kupari
079U4125
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 40 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Levyjen määrä | 120 |
| Liitoskoko 1 | 1 1/2 |
| Liitoskoko 2 | 1 1/2 |
| Liitostyyppi 1 | R |
| Liitostyyppi 2 | R |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | SL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | 31 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | SL70TM-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 30.294 Kilogram |
| Nettopaino | 29.62 Kilogram |
| Määrä | 28.586 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158742 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |