Danfoss logo
Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TM-1, Levyjen määrä: 10-product-details

Juotettu levylämmönvaihdin, SL70TM-1, Levyjen määrä: 10

079U4113

40 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]40 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Levyjen määrä10
Liitoskoko 11 1/2
Liitoskoko 21 1/2
Liitostyyppi 1R
Liitostyyppi 2R
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL70TM-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.74 Kilogram
Nettopaino5.74 Kilogram
Määrä14.336 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425158148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm