Danfoss logo
Juotettu levylämmönvaihdin, SL34TL-1, Levyjen määrä: 20-product-details

Juotettu levylämmönvaihdin, SL34TL-1, Levyjen määrä: 20

079U2763

30 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]30 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]30 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]298 mm
Kokonaisleveys [mm]120 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]225 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Levyjen määrä20
Levyn kuvioTL
LiitäntästandardiISO 7
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitostyyppi 1RP
Liitostyyppi 2RP
Ominaisuudet
Arvo
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL34TL-1-20_2_30_S1_4B1_IND
Material Description (Short TeSL34TL-1-20_2_30_S1_4B1_IND
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL34TL-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]65 mm
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.644 Kilogram
Nettopaino4.432 Kilogram
Määrä9.828 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425181818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm