Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20

079U2700

30 bar, Brazing material: Copper

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliCopper
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]30 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]30 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]297 mm
Kokonaisleveys [mm]119 mm
Levyjen määrä20
Levyn kuvioTLDW
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitospituus 1, mm25 mm
Liitospituus 2, mm25 mm
Liitostyyppi 1NPT
Liitostyyppi 2NPT
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1
Nesteryhmä1
PakkaustapaSingle pack
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiSL34TLDW-1
Tuotteen nimiBrazed plate heat exchanger
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]65 mm
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.745 Kilogram
Nettopaino4.442 Kilogram
Määrä10.08 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425181870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm