Danfoss logo
Juotettu levylämmönvaihdin, SL34TL-1, Levyjen määrä: 40-product-details

Juotettu levylämmönvaihdin, SL34TL-1, Levyjen määrä: 40

079U2668

30 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]30 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]30 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]297 mm
Kokonaisleveys [mm]119 mm
Levyjen määrä40
Levyn kuvioTL
Liitoskoko 11
Liitoskoko 21
Liitospituus 1, mm25 mm
Liitospituus 2, mm25 mm
Liitostyyppi 1NPT
Liitostyyppi 2NPT
LuokkaII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL34TL-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]65 mm
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.554 Kilogram
Nettopaino7.046 Kilogram
Määrä13.662 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425181900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm