Juotettu levylämmönvaihdin, SL333TM-1, Levyjen määrä: 180
079U8529
25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
079U8529
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 1190 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 497 mm |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 225 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Levyjen määrä | 180 |
| Levyn kuvio | TM |
| Liitoskoko 1 | DN100 |
| Liitoskoko 2 | DN100 |
| Liitostyyppi 1 | FLANGE |
| Liitostyyppi 2 | FLANGE |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Luokka | IV |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | SL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | SL333TM-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 239 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 211.024 Kilogram |
| Nettopaino | 194.909 Kilogram |
| Määrä | 640.64 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425155192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |