Danfoss logo
SL333

Juotettu levylämmönvaihdin, SL333TM-1, Levyjen määrä: 70

079U8386

16 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]16 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]16 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]1190 mm
Kokonaisleveys [mm]497 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]225 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Levyjen määrä70
Levyn kuvioTM
Liitoskoko 1DN100
Liitoskoko 2DN100
Liitostyyppi 1FLANGE
Liitostyyppi 2FLANGE
Ominaisuudet
Arvo
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL333TM-1-70_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-70_2_16_S1_4F100_A
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL333TM-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]239 mm
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino173.591 Kilogram
Nettopaino157.476 Kilogram
Määrä553.28 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425228315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm