Danfoss logo
SL333_L

Juotettu levylämmönvaihdin, SL333TK-1

079U8293
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
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL333TK-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino371 Kilogram
Nettopaino288.143 Kilogram
Määrä1196 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm