Danfoss logo
SL333

Juotettu levylämmönvaihdin, SL333TM-1, Levyjen määrä: 210

079U8200

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Levyjen määrä210
Liitoskoko 1DN100
Liitoskoko 2DN100
Liitostyyppi 1FLANGE
Liitostyyppi 2FLANGE
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-210_2_25_S1_4F100
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL333TM-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino382 Kilogram
Nettopaino341.795 Kilogram
Määrä998.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425154317
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm