Juotettu levylämmönvaihdin, SL333TM-1, Levyjen määrä: 150
079U8194
25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
079U8194
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Levyjen määrä | 150 |
| Liitoskoko 1 | DN100 |
| Liitoskoko 2 | DN100 |
| Liitostyyppi 1 | FLANGE |
| Liitostyyppi 2 | FLANGE |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | SL333TM-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | 31 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | SL333TM-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 323 Kilogram |
| Nettopaino | 262.055 Kilogram |
| Määrä | 988 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |