Juotettu levylämmönvaihdin, SL333TM-1
079U8183
079U8183
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
| Material Description | SL333TM-1-40_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-40_2_25_S1_4F100 |
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
| Tuotetyyppi | SL333TM-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 131.916 Kilogram |
| Nettopaino | 115.865 Kilogram |
| Määrä | 465.92 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |