Juotettu levylämmönvaihdin, SL333TL-1
079U8160
079U8160
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
| Material Description | SL333TL-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-170_2_25_S1_4F100 |
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
| Tuotetyyppi | SL333TL-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 354 Kilogram |
| Nettopaino | 287.142 Kilogram |
| Määrä | 977.6 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153914 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |