Juotettu levylämmönvaihdin, SL333TL-1, Levyjen määrä: 130
079U8156
25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
079U8156
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 1181 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 474 mm |
| Levyjen määrä | 130 |
| Levyn kuvio | TL |
| Liitoskoko 1 | DN100 |
| Liitoskoko 2 | DN100 |
| Liitospituus 1, mm | 0 mm |
| Liitospituus 2, mm | 0 mm |
| Liitostyyppi 1 | FLANGE |
| Liitostyyppi 2 | FLANGE |
| Luokka | IV |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | SL333TL-1-130_2_25_S1_4F100 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-130_2_25_S1_4F100 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | SL333TL-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 239 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 863 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 863 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 286 Kilogram |
| Nettopaino | 234.342 Kilogram |
| Määrä | 769.6 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |