Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Juotettu levylämmönvaihdin, SL222TL-1, Levyjen määrä: 160

079U3845

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]933 mm
Kokonaisleveys [mm]424 mm
Levyjen määrä160
Levyn kuvioTL
Levyn materiaali1.4404
Liitoskoko 1DN80
Liitoskoko 2DN80
Liitospituus 1, mm0 mm
Liitospituus 2, mm0 mm
Liitostyyppi 1FLANGE
Liitostyyppi 2FLANGE
LuokkaIV
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL222TL-1-160_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-160_2_25_S1_4F80
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]623.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL222TL-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]205 mm
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]0 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]0 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino212 Kilogram
Nettopaino178.291 Kilogram
Määrä758.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425165573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm