Juotettu levylämmönvaihdin, SL222TL-1, Levyjen määrä: 50
079U3834
25 bar, Juotosmateriaali: Kupari
079U3834
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 933 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 424 mm |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 225 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -196 °C |
| Levyjen määrä | 50 |
| Levyn kuvio | TL |
| Levyn materiaali | 1.4404 |
| Liitoskoko 1 | DN80 |
| Liitoskoko 2 | DN80 |
| Liitostyyppi 1 | FLANGE |
| Liitostyyppi 2 | FLANGE |
| Luokka | IV |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | SL222TL-1-50_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-50_2_25_S1_4F80 |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm] | 623.0 mm |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | SL222TL-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 205 mm |
| Valmistajan nimi | Sondex |
| Vertical center porthole 1[mm] | 623 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 623 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.557 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.557 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Yhdepituus puolella 1 [mm] | 0 mm |
| Yhdepituus puolella 2 [mm] | 0 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 136.519 Kilogram |
| Nettopaino | 86.551 Kilogram |
| Määrä | 523.2 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |