Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Juotettu levylämmönvaihdin, SL222TL-1, Levyjen määrä: 20

079U3831

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Levyjen määrä20
Liitoskoko 1DN80
Liitoskoko 2DN80
Liitostyyppi 1FLANGE
Liitostyyppi 2FLANGE
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL222TL-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino103 Kilogram
Nettopaino61.531 Kilogram
Määrä369.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm