Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 20

079U6320

30 bar, Brazing material: Copper

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliCopper
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]30 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]30 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]611 mm
Kokonaisleveys [mm]241 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]225 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Levyjen määrä20
Levyn kuvioTLDW
Liitoskoko 12 1/2
Liitoskoko 22 1/2
Liitostyyppi 1NPT
Liitostyyppi 2NPT
Ominaisuudet
Arvo
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 pc
Material DescriptionSL140TLDW-1-20_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TLDW-1-20_2_30_S1_4N2,5
Nesteryhmä1
PakkaustapaSingle pack
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäHeat exchangers
TuotetyyppiSL140TLDW-1
Tuotteen nimiBrazed plate heat exchanger
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]150 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino33.5 Kilogram
Nettopaino26.944 Kilogram
Määrä165.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425168970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm