Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Juotettu levylämmönvaihdin, SL140TM-1, Levyjen määrä: 130

079U6163

25 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]25 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]25 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]611 mm
Kokonaisleveys [mm]241 mm
Levyjen määrä130
Levyn kuvioTM
Levyn materiaali1.4404
LiitäntästandardiISO 7
Liitoskoko 12 1/2
Liitoskoko 22 1/2
Liitospituus 1, mm30 mm
Liitospituus 2, mm30 mm
Liitostyyppi 1R
Liitostyyppi 2R
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5
Ominaisuudet
Arvo
Material Description (Short TeSL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
Pystysuora liitäntäaukko keskellä puolella 1 [mm]520.0 mm
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL140TM-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]150 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
WEEE-direktiivin piirissäNo
Yhdepituus puolella 1 [mm]30 mm
Yhdepituus puolella 2 [mm]30 mm

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino100 Kilogram
Nettopaino77.548 Kilogram
Määrä355.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425169250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm