Juotettu levylämmönvaihdin, SL140TK-1
079U6102
079U6102
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
| Material Description | SL140TK-1-30_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-30_2_34_S1_4B2,5 |
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
| Tuotetyyppi | SL140TK-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 48.5 Kilogram |
| Nettopaino | 32.278 Kilogram |
| Määrä | 91.2 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157370 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |