Danfoss logo
Sl140_Right

Juotettu levylämmönvaihdin, SL140TK-1, Levyjen määrä: 70

079U6049

34 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]34 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Levyjen määrä70
Liitoskoko 12 1/2
Liitoskoko 22 1/2
Liitostyyppi 1R
Liitostyyppi 2R
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-70_2_34_S1_4B2,5
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL140TK-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino73 Kilogram
Nettopaino53.198 Kilogram
Määrä254.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425162756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm