Danfoss logo
Sl140_Right

Juotettu levylämmönvaihdin, SL140TK-1

079U6048
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
Material DescriptionSL140TK-1-60_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-60_2_34_S1_4B2,5
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL140TK-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino70.5 Kilogram
Nettopaino47.968 Kilogram
Määrä187.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425162749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm