Danfoss logo
 SL140_Left

Juotettu levylämmönvaihdin, SL140TM-1

079U6041
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
Material DescriptionSL140TM-1-200_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-200_2_34_S1_4B2,5
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL140TM-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino159.619 Kilogram
Nettopaino121.59 Kilogram
Määrä508.8 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425163197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm