Juotettu levylämmönvaihdin, SL140TM-1, Levyjen määrä: 80
079L0916
30 bar, Juotosmateriaali: Kupari
079L0916
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | PED |
| Juotosmateriaali | Kupari |
| Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.] | 30 bar |
| Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.] | 30 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm] | 611 mm |
| Kokonaisleveys [mm] | 241 mm |
| Levyjen määrä | 80 |
| Levyn kuvio | TM |
| Liitoskoko 1 | 2 1/2 |
| Liitoskoko 2 | 2 1/2 |
| Liitospituus 1, mm | 41 mm |
| Liitospituus 2, mm | 41 mm |
| Liitostyyppi 1 | NPT |
| Liitostyyppi 2 | NPT |
| Luokka | III |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | SL140TM-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Nesteryhmä | 1 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tuoteryhmä | Lämmönsiirtimet |
| Tuotetyyppi | SL140TM-1 |
| Tuotteen nimi | Juotettu levylämmönvaihdin |
| Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm] | 150 mm |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Vetoisuus | 1 |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 83.602 Kilogram |
| Nettopaino | 58.409 Kilogram |
| Määrä | 254.4 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425217081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |