Danfoss logo
Sl140_Right

Juotettu levylämmönvaihdin, SL140TL-1, Levyjen määrä: 160

079L0886

30 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]30 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]30 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]611 mm
Kokonaisleveys [mm]241 mm
Lämpötila-alue [°C] [maks.]225 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-196 °C
Levyjen määrä160
Levyn kuvioTL
Liitoskoko 12 1/2
Liitoskoko 22 1/2
Liitostyyppi 1NPT
Liitostyyppi 2NPT
Ominaisuudet
Arvo
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionSL140TL-1-160_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TL-1-160_2_30_S1_4N2,5_ns
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL140TL-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]150 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino129.273 Kilogram
Nettopaino98.48 Kilogram
Määrä345.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425216787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm