Danfoss logo
Sl140_Right

Juotettu levylämmönvaihdin, SL140TL-1, Levyjen määrä: 20

079L0872

30 bar, Juotosmateriaali: Kupari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäPED
JuotosmateriaaliKupari
Käyttöpaine puolella 1 [bar] [Maks.]30 bar
Käyttöpaine puolella 2 [bar] [Maks.]30 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkoja [mm]611 mm
Kokonaisleveys [mm]241 mm
Levyjen määrä20
Levyn kuvioTL
Liitoskoko 12 1/2
Liitoskoko 22 1/2
Liitospituus 1, mm41 mm
Liitospituus 2, mm41 mm
Liitostyyppi 1NPT
Liitostyyppi 2NPT
LuokkaIII
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Nesteryhmä1
PakkaustapaYksittäispakkaus
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TuoteryhmäLämmönsiirtimet
TuotetyyppiSL140TL-1
Tuotteen nimiJuotettu levylämmönvaihdin
Vaakasuora liitäntäaukko keskellä [mm]150 mm
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vetoisuus1
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino46.253 Kilogram
Nettopaino26.66 Kilogram
Määrä163.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425216640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm