Danfoss logo
Energy meters_Ball valve DN

SonoRepeat, Ethernet, null: ≥2 GB, M-Bus-väyläliitäntä

014U1633

Smart metering data concentrators and repeaters
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Mittarinluku/mittarijärjestelmä

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusDIN rail 3 units
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
GSM/
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSmart metering data concentrators and repeaters
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSonoRepeat111E-M-500/repeater/M-bus
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reading ability [m]500 m
TiedonsiirtoliitännätEthernet
TuoteryhmäMeter reading / meter system
TuotetyyppiSonoRepeat
Type of AMRSmart metering data concentrator
VirtalähdeNo, has to be added from accessories
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.207 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Määrä2.041 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428996372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens