SonoRepeat, Ethernet, null: ≥2 GB, M-Bus-väyläliitäntä
014U1631
Smart metering data concentrators and repeaters
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Mittarinluku/mittarijärjestelmä
014U1631
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennus | DIN rail 3 units |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| GSM | / |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Liitäntämoduulipaikka 1 | M-Bus-väyläliitäntä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | SonoRepeat111MR-125/repeater/M-bus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reading ability [m] | 125 m |
| Tiedonsiirtoliitännät | Ethernet |
| Tuoteryhmä | Meter reading / meter system |
| Tuotetyyppi | SonoRepeat |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
| Virtalähde | No, has to be added from accessories |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.209 Kilogram |
| Nettopaino | 0.2 Kilogram |
| Määrä | 1.924 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |