Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-Bus-väyläliitäntä

014U1617

Smart metering data concentrators and repeaters
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoCollect

Suositeltu korvaava tuote: 014U1603

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusDIN rail 3 units
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
GSM/
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSmart metering data concentrators and repeaters
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntämoduulipaikka 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-WM-2-500
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reading ability [m]500 m
TiedonsiirtoliitännätEthernet
TuoteryhmäMeter reading / meter system
TuotetyyppiSonoCollect 111
Type of AMRSmart metering data concentrator
VirtalähdeNo, has to be added from accessories
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.4 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Määrä2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424505776
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens