Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, null: ≥2 GB, M-Bus-väyläliitäntä

014U1605

Smart metering data concentrators and repeaters

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusDIN rail 4 units
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
GSMOptional, external antenna via SMA-Connector, slot for Mini-SIM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSmart metering data concentrators and repeaters
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Liitäntämoduulipaikka 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSonoCollect 112 G-WM-80
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reading ability [m]80 m
TiedonsiirtoliitännätEthernet
TuoteryhmäMeter reading / meter system
TuotetyyppiSonoCollect 112
Tuotteen tunnistetiedotYes
Type of AMRSmart metering data concentrator
VirtalähdeIntegrated
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.365 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Määrä2.014 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428581325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens