Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, M-Bus-väyläliitäntä

014U1604

Smart metering data concentrators and repeaters

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusDIN rail 3 units
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
GSM/
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSmart metering data concentrators and repeaters
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionSonoCollect111E-M-250/conc/M-bus/Ether
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reading ability [m]250 m
TiedonsiirtoliitännätEthernet
TuoteryhmäMeter reading / meter system
TuotetyyppiSonoCollect 111
Tuotteen tunnistetiedotYes
Type of AMRSmart metering data concentrator
VirtalähdeNo, has to be added from accessories
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.225 Kilogram
Nettopaino0.2 Kilogram
Määrä2.014 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428996327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens