Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, null: ≥2 GB, M-Bus-väyläliitäntä

014U1601

Smart metering data concentrators and repeaters
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : SonoCollect

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennusDIN rail 4 units
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
GSM/
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSmart metering data concentrators and repeaters
Liitäntämoduulipaikka 1M-Bus-väyläliitäntä
Ominaisuudet
Arvo
Liitäntämoduulipaikka 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Material DescriptionSonoCollect 110 E-WM-80
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reading ability [m]80 m
TiedonsiirtoliitännätEthernet
TuoteryhmäMeter reading / meter system
TuotetyyppiSonoCollect 110
Type of AMRSmart metering data concentrator
VirtalähdeIntegrated
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.313 Kilogram
Nettopaino0.19 Kilogram
Määrä2.005 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428954952
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens