Energiamittarit, SONO 3500CT, 150 mm, null: 300, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite
187F4515
Flow meter for utility applications
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Sono 3500CT
187F4515
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.050 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.050 |
| Akun käyttöikä [vuotta] | 6 V |
| Akun tyyppi tai nimi | D Lithium |
| Approval authority | MID |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-luokka | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Integroitu tiedonsiirto | 2 pulse output |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttöympäristö | E2/M1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Flow meter for utility applications |
| Läpimitta [mm] | 150 mm |
| Liitostyypit | Flange / Remote version |
| Material Description | SONO3500CT Qp 300 DN150 PN40 2.5 L/p |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Paino akkua kohden | 50 g |
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | 08 |
| Pulssiarvon määrä [l/pulssi] | 2.5 l/pulse |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| qp [m³/h] | 300.0 m³/h |
| Rakennepaine [bar] | 40 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SONO 3500 CT Qp 100-500 |
| Sisältää paristot | Yes |
| Suojausluokka | IP67 |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 115 V |
| Syöttöjännitetyyppi | verkkolaite |
| Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SONO 3500CT |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Väliaine | Standardin VDI 2035 mukainen lämmitysjärjestelmä |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
| Virtaaman mittausperiaate | Ultraääni |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 52.5 Kilogram |
| Nettopaino | 29.5 Kilogram |
| Määrä | 277.236 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648639 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |