Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiamittarit, SONO 3500CT, 100 mm, null: 120, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite

187F4513

Flow meter for utility applications
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Sono 3500CT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.050
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.050
Akun käyttöikä [vuotta]6 V
Akun tyyppi tai nimiD Lithium
Approval authorityMID
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse output
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
KäyttöympäristöE2/M1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFlow meter for utility applications
Läpimitta [mm]100 mm
LiitostyypitFlange / Remote version
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p
Näytön tyyppiLCD
Paino akkua kohden50 g
Paristo, kpl1
Product line08
Pulssiarvon määrä [l/pulssi]2.5 l/pulse
Ominaisuudet
Arvo
qp [m³/h]120.0 m³/h
Rakennepaine [bar]40 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
SCIP-asiakirjan tuotenimiSONO 3500 CT Qp 100-500
Sisältää paristotYes
SuojausluokkaIP67
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]115 V
Syöttöjännitetyyppiverkkolaite
TarkkuusvaatimusClass 2 to EN1434
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONO 3500CT
Tuotteen tunnistetiedotYes
VäliaineStandardin VDI 2035 mukainen lämmitysjärjestelmä
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-40 °C
Virtaaman mittausperiaateUltraääni
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino31.5 Kilogram
Nettopaino16.5 Kilogram
Määrä169.632 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428648615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm