Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiamittarit, SONO 3500CT, 1000 mm, null: 6000, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite

187F3593

Flow meter for utility applications

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse output
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFlow meter for utility applications
Läpimitta [mm]1000 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material Description7ME3411‐5LC31‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]6000.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännitetyyppiverkkolaite
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONO 3500CT
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino594 Kilogram
Nettopaino594 Kilogram
Määrä2508.43 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428541435
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens