Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiamittarit, SONO 3500CT, 400 mm, null: 950, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite

187F3587

Flow meter for utility applications

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse output
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFlow meter for utility applications
Läpimitta [mm]400 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material Description7ME3411-3CC31-5ER2
Product line08
qp [m³/h]950.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännitetyyppiverkkolaite
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONO 3500CT
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino124 Kilogram
Nettopaino124 Kilogram
Määrä277.36 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428541374
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens