Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiamittarit, SONO 3500CT, 350 mm, null: 750, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite

187F3586

Flow meter for utility applications

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse output
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFlow meter for utility applications
Läpimitta [mm]350 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material Description7ME3411-2UC31-4ER2
Product line08
qp [m³/h]750.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännitetyyppiverkkolaite
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONO 3500CT
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino94 Kilogram
Nettopaino94 Kilogram
Määrä215.93 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428541367
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens