Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiamittarit, SONO 3500CT, 300 mm, null: 560, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite

187F3585

Flow meter for utility applications

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse output
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFlow meter for utility applications
Läpimitta [mm]300 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material Description7ME3411-2QC31-4ER2
Product line08
qp [m³/h]560.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännitetyyppiverkkolaite
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONO 3500CT
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino66 Kilogram
Nettopaino66 Kilogram
Määrä160.08 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428541350
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens