Energiamittarit, SONO 3500CT, 500 mm, null: 2950, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite
187F3558
Flow meter for utility applications
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Sono 3500CT
187F3558
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.050 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.050 |
| Akun käyttöikä [vuotta] | 6 V |
| Akun tyyppi tai nimi | D Lithium |
| Approval authority | MID |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE-luokka | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Integroitu tiedonsiirto | 2 pulse output |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Käyttöympäristö | E2/M1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Flow meter for utility applications |
| Läpimitta [mm] | 500 mm |
| Laskimen ja virtausanturin välisen kaapelin pituus [m] | 10.0 m |
| Liitostyypit | Flange / Remote version |
| Material Description | SONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Paino akkua kohden | 50 g |
| Paristo, kpl | 1 |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pulssiarvon määrä [l/pulssi] | 50.0 l/pulse |
| qp [m³/h] | 2950.0 m³/h |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SONO 3500 CT |
| Sisältää paristot | Yes |
| Suojausluokka | IP67 |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 115 V |
| Syöttöjännitetyyppi | verkkolaite |
| Tarkkuusvaatimus | Class 2 to EN1434 |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SONO 3500CT |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Väliaine | Standardin VDI 2035 mukainen lämmitysjärjestelmä |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -40 °C |
| Virtaaman mittausperiaate | Ultraääni |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 216 Kilogram |
| Nettopaino | 201 Kilogram |
| Määrä | 608.96 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |