Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiamittarit, SONO 3500CT, 100 mm, null: 120, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite

187F3530

Flow meter for utility applications

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.090
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.090
Akun käyttöikä [vuotta]6.0 V
Akun tyyppi tai nimiD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Approval authorityMID
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse output
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
KäyttöympäristöE2/M1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFlow meter for utility applications
Läpimitta [mm]100 mm
LiitostyypitLaippa / Compact version
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p
Näytön tyyppiLCD
Paino akkua kohden6 g
Paristo, kpl1
Product line08
Pulssiarvon määrä [l/pulssi]2.5 l/pulse
Ominaisuudet
Arvo
qp [m³/h]120.0 m³/h
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrobfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP-asiakirjan tuotenimiSONO 3500 CT
Sisältää paristotYes
SuojausluokkaIP67
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]115 V
Syöttöjännitetyyppiverkkolaite
TarkkuusvaatimusClass 2 to EN1434
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONO 3500CT
Tuotteen tunnistetiedotYes
VäliaineStandardin VDI 2035 mukainen lämmitysjärjestelmä
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-40 °C
Virtaaman mittausperiaateUltraääni
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]55 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20.6 Kilogram
Nettopaino16.5 Kilogram
Määrä125.843 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428978644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm