Energiamittarit, SONO 3500CT, 700 mm, null: 2900, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite
187F3524
Flow meter for utility applications
187F3524
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-luokka | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Integroitu tiedonsiirto | 2 pulse output |
| Käyttökohde | Lämmitys ja jäähdytys |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Flow meter for utility applications |
| Läpimitta [mm] | 700 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | 7ME3411‐4GD31‐6EA2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 2900.0 m³/h |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Syöttöjännitetyyppi | verkkolaite |
| Tuoteryhmä | Energiamittarit |
| Tuotetyyppi | SONO 3500CT |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 416 Kilogram |
| Nettopaino | 416 Kilogram |
| Määrä | 826.987 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541145 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |