Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energiamittarit, SONO 3500CT, 700 mm, null: 2900, Lämmitys ja jäähdytys, verkkolaite

187F3510

Flow meter for utility applications
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Sono 3500CT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Integroitu tiedonsiirto2 pulse output
KäyttökohdeLämmitys ja jäähdytys
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFlow meter for utility applications
Läpimitta [mm]700 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material Description7ME3411‐4GD01‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]2900.0 m³/h
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Syöttöjännitetyyppiverkkolaite
TuoteryhmäEnergiamittarit
TuotetyyppiSONO 3500CT
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino416 Kilogram
Nettopaino416 Kilogram
Määrä957.6 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428541015
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens